Artikkelit 12

ADP
d1
SW1
SW2
b1
l1
l2
l3
l4
d2
d3
s4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1273/ 8
M 8
13
5
58
12
83
34.4
11
38
30
10.5
700
700
1400
980
E 1273/10
M10
17
6
58
16
83
35.5
11
38
30
10.5
1000
1000
2000
1400
E 1273/12
M12
19
8
58
19
83
35.5
11
38
30
10.5
1350
1350
2700
1900
E 1273/16
M16
24
10
76
22
107
46
14
50
40
14
2500
2500
5000
3500
E 1273/20
M20
30
12
89
26.5
118
55.5
17
50
45
17.25
4000
4000
8000
5600
E 1273/24
M24
36
14
120.5
34
154
70
23
66
60
23
6300
6300
12600
8800
E 1273/30
M30
46
17
148
41.5
183
87.2
29
75
75
27
8000
8000
16000
11200
E 1273/36
M36
55
22
168
45
189
60
32
82
70
32
15000
12500
25000
17000
E 1273/42
M42
65
24
168
53
189
60
32
82
70
32
18000
16000
32000
22400
E 1273/48
M48
75
27
204
61
232
78.5
45
103
90
45
25000
20000
40000
28000
E 1273/56
M56
75
24
204
70
232
78.5
45
103
95
45
32500
27000
54000
38000
E 1273/64
M64
75
24
204
80
232
78.5
45
103
95
45
35000
32500
65000
46000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Automaattinen suuntaus voiman vaikutussuunnassa ainutlaatuisen jousimekaniikan ansiosta
  • Kapea rakenne, silti paras kuormitettavuus
  • Tukeva pyöreä sangan muoto
  • 4-kertainen turvallisuus
  • Kaikki kantavat osat 100-prosenttisesti halkeamatestattuja tai standardin EN 1677 mukaan testikuormitettuja
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.