E 1271
Olhal rotativo
Artigos 6
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
d4
|
l4
|
s4
|
Limite da carga útil (WLL)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1271/10
|
|
M10
|
15
|
25
|
35
|
25
|
47
|
11
|
9
|
400
|
|
E 1271/12
|
|
M12
|
18
|
30
|
42
|
30
|
56
|
13
|
10
|
750
|
|
E 1271/16
|
|
M16
|
24
|
35
|
49
|
36
|
65
|
15
|
13
|
1500
|
|
E 1271/20
|
|
M20
|
30
|
40
|
58
|
41
|
76
|
17
|
16
|
2300
|
|
E 1271/24
|
|
M24
|
36
|
49
|
70
|
51
|
92
|
20
|
19
|
3200
|
|
E 1271/30
|
|
M30
|
45
|
60
|
87
|
66
|
114
|
26
|
24
|
4500
|
Detalhes
Descrição do produto
- Capacidade de carga em qualquer direção
- Segurança quadruplicada
- Todos os componentes que suportam a carga são 100% testados contra microfissuras conforme EN 1677
- Modelo sem chave de instalação
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si