Artigos 4

ADP
b
l
s
l1 min.
d2
l2
s2
d3
d5
l5
d6
E 2107/10/220
10
220
1.5
13
2.5
55
1.9
17
10
10
18.4
E 2107/15/300
15
300
1.8
19
2.5
70
1.9
22
15
15
23.4
E 2107/20/350
20
350
2
24
3
90
2.3
28
20
20
29.8
E 2107/25/380
25
380
2
29
3
115
2.3
33
25
25
34.8

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima (água): 100 °C
  • Temperatura máxima (óleo): 140 °C

Material

  • PA 6.6 GF 30 / FKM (Viton)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.