Artigos 4

ADP
d
l
l1
l2
MK
WZB 35215/14
14
325
220
263
MK 1
WZB 35215/15
15
340
220
265
MK 2
WZB 35215/16
16
355
230
280
MK 2
WZB 35215/18
18
370
245
295
MK 2

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico
  • Para as lâminas de refrigeração E 210X

Material

  • HSS-E (5% Co), nitrurado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.