Artykuły 4

ADP
b
l
s
l1 min.
d2
l2
s2
d3
d5
l5
d6
E 2107/10/220
10
220
1.5
13
2.5
55
1.9
17
10
10
18.4
E 2107/15/300
15
300
1.8
19
2.5
70
1.9
22
15
15
23.4
E 2107/20/350
20
350
2
24
3
90
2.3
28
20
20
29.8
E 2107/25/380
25
380
2
29
3
115
2.3
33
25
25
34.8

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura (woda): 100°C
  • Maks. temperatura (olej): 140°C

Materiał

  • PA 6.6 GF 30 / FKM (Viton)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

Masz pytania dotyczące produktu?

Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.