Artigos 7

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 2220/ 9/14
9
M14 x 1.5
17
39
9
17
6
E 2220/ 9/1/4
9
G 1/4"
17
39
9
17
6
E 2220/ 9/3/8
9
G 3/8"
19
39
11
17
8
E 2220/13/16
13
M16 x 1.5
22
41
11
22
9
E 2220/13/3/8
13
G 3/8"
22
41
11
22
9
E 2220/13/1/2
13
G 1/2"
21
43
10
22
9
E 2220/19/24
19
M24 x 1.5
30
62
16
31
13

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (óleo): 200 °C

Vantagens

  • Compatível com a norma europeia

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.