Artigos 11

ADP
d
l
l1
WZB 30215/ 3
3
150
100
WZB 30215/ 3,5
3.5
165
115
WZB 30215/ 4
4
175
120
WZB 30215/ 5
5
195
135
WZB 30215/ 5,5
5.5
205
140
WZB 30215/ 6
6
205
140
WZB 30215/ 7
7
225
155
WZB 30215/ 8
8
240
165
WZB 30215/ 8,5
8.5
240
165
WZB 30215/ 9
9
250
175
WZB 30215/10
10
265
185

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico

Material

  • HSS-E (5% Co), nitrurado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.