Szybka i łatwa konfiguracja płyt specjalnych

Meusburger oferuje płyty specjalne w ośmiu różnych rodzajach wykończenia. Są one dostępne w indywidualnie dostosowanych wymiarach i materiałach, przy zachowaniu standardowo wysokiej jakości.

Zapoznaj się z nowym konfiguratorem płyt

Nasz konfigurator oferuje szeroki zakres opcji konfiguracji płyt. Krok po kroku można samodzielnie skonfigurować żądaną płytę. Dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy Asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru z graficznymi przykładami.

Szeroki zakres opcji wyboru i doskonały serwis

Nasze płyty dostępne są w ponad 25 rodzajach materiałów. Dzięki odprężaniu cieplnemu, przeprowadzanemu w naszych własnych piecach, są one produkowane z zachowaniem bardzo wąskich tolerancji. Mimo to, nasze płyty niestandardowe są gotowe do wysyłki w ciągu zaledwie trzech dni roboczych.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Rodzaje wykończeń zestawione w przejrzystej formie

Rodzaje wykończenia nr 1 do 8, obejmują szeroki zakres zdefiniowanych rodzajów obróbki, które są dostępne jako opcje do wyboru przy konfiguracji płyty. Wszystkie dostępne materiały są odprężane cieplnie.

Asystent wyboru materiału

Jak dobrać odpowiedni materiał? Nie zawsze łatwo jest dokonać właściwego wyboru z naszej bogatej oferty materiałów. Zapraszamy do skorzystania z przyjaznej dla użytkownika obsługi i specyficznych filtrów wyszukiwania naszego programu – Asystenta wyboru materiału.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.