Często zadawane pytania dotyczące technologii gorących kanałów
Co jest najważniejsze w technologii gorących kanałów?
W precyzyjnym procesie wtrysku kluczowe znaczenie ma technologia gorących kanałów charakteryzująca się wysoką stabilnością temperatury, jej precyzyjną regulacją oraz powtarzalnym działaniem zamykania iglicowego. Równomierny przepływ masy tworzywa oraz precyzyjnie dobrane dysze zapewniają stałe warunki wtrysku i minimalizują odchylenia wymiarowe. Szczególnie w przypadku wąskich tolerancji, precyzyjnie wykonane komponenty oraz niezawodna regulacja temperatury w znacznym stopniu przyczyniają się do wysokiej stabilności procesu.
Jak można ograniczyć ilość odpadów w produkcji seryjnej?
Optymalnie zaprojektowana technologia gorących kanałów utrzymuje stałą temperaturę, ciśnienie i przepływ masy tworzywa. Dzięki temu zmniejsza się wahania poziomu wypełnienia, linii łączeń, wciągi i inne wady jakościowe. W systemach iglicowych kontrolowane otwieranie i zamykanie punktu wtrysku zapewnia ponadto niezmiennie wysoką jakość elementów. Wynikiem tego są stabilne procesy, mniejsza ilość odpadów oraz wzrost wydajności.
Który system gorących kanałów nadaje się do tworzyw technicznych?
Tworzywa techniczne stawiają wysokie wymagania w zakresie regulacji temperatury i przepływu masy stopu. Odpowiednie są systemy gorących kanałów z precyzyjną regulacją temperatury, z właściwie dobraną geometrią dysz i wysokiej jakości materiałami. Równomierny przepływ stopu tworzywa zapobiega degradacji termicznej materiału i zapewnia niezmiennie wysoką jakość detali – nawet w przypadku wymagających tworzyw sztucznych, takich jak PA, PBT, POM czy PPS.
Jak zminimalizować ilość odpadów i koszty materiałowe?
Ponieważ w formach z systemem gorących kanałów nie ma odpadów w postaci zimnego wlewka, cały wtryskiwany materiał jest wykorzystany do produkcji detalu. Dzięki temu zmniejsza się zużycie materiału i nie ma potrzeby jego ponownego przetwarzania czy utylizacji. W szczególności w przypadku drogich tworzyw sztucznych wysokiej jakości, pozwala to na znaczne obniżenie kosztów materiałów i zwiększenie efektywności wykorzystania surowców.
Jaka technologia gorących kanałów umożliwia szybką i stabilną zmianę koloru w procesie formowania wtryskowego?
Do częstych zmian koloru nadają się systemy gorących kanałów o zoptymalizowanych przekrojach przepływowych i bez martwych stref. Umożliwiają one szybką wymianę materiału w systemie i minimalizują ilość czasu przebywania materiału w grzanych kanałach. Precyzyjna regulacja temperatury dodatkowo wspiera równomierną zmianę koloru i pomaga zminimalizować straty związane z rozruchem oraz ilość odpadów podczas przezbrojenia.
Właśnie w tym celu powstał system SmartFLOW Helix firmy Meusburger: unikalna geometria kanału rozdzielacza wytwarza ukierunkowany wir rotacyjny w dyszy, skutecznie ujednolicając w ten sposób strumień masy, zanim trafi ona do gniazda. Zapewnia to równomierny przepływ stopu, stałą jakość detali i stabilność procesów. Technologię tę polecamy w przypadku częstych zmian koloru, wysokich wymagań optycznych, form wielokrotnych oraz technicznych tworzyw sztucznych.