Napędy serwoelektryczne – precyzyjne sekwencje ruchu dla nowoczesnych rozwiązań w zakresie oprzyrządowania i automatyzacji

Napędy serwoelektryczne umożliwiają realizację precyzyjnych, dynamicznych i kontrolowanych sekwencji ruchów, stanowiąc tym samym wydajną alternatywę dla napędów pneumatycznych lub hydraulicznych. Szczególnie w branży produkcji narzędzi i form zdefiniowane sekwencje ruchu, wysoka powtarzalność oraz precyzyjne pozycjonowanie mają kluczowe znaczenie, na przykład podczas uruchamiania suwaków, rdzeni lub jednostek regulacyjnych.

Czym jest napęd serwoelektryczny?

Serwoelektryczny napęd składa się zasadniczo z serwomotoru, regulatora napędu oraz mechanicznego układu przenoszenia siły. Serwomotor przetwarza energię elektryczną na kontrolowany ruch obrotowy. Za pośrednictwem elementu mechanicznego, na przykład wrzeciona, powstaje precyzyjny ruch liniowy.

Czym jest napęd serwoelektryczny?

Serwoelektryczny napęd składa się zasadniczo z serwomotoru, regulatora napędu oraz mechanicznego układu przenoszenia siły. Serwomotor przetwarza energię elektryczną na kontrolowany ruch obrotowy. Za pośrednictwem elementu mechanicznego, na przykład wrzeciona, powstaje precyzyjny ruch liniowy.

Dokładność dzięki zamkniętemu obwodowi regulacyjnemu

Ważnym elementem serwonapędu jest enkoder. Rejestruje pozycję i ruch wału silnika, a następnie przekazuje te informacje do regulatora napędu. Regulator porównuje wartość zadaną z wartością rzeczywistą i koryguje występujące odchylenia. Dzięki temu powstaje zamknięta pętla regulacyjna. To współdziałanie zapewnia wysoką dokładność pozycjonowania i powtarzalność – cechy, które mają szczególne znaczenie w przypadku złożonych ruchów narzędzi i powtarzających się cykli produkcyjnych w branży produkcji form.

Dlaczego napęd serwoelektryczny?

W porównaniu z rozwiązaniami pneumatycznymi lub hydraulicznymi układy serwoelektryczne oferują liczne korzyści, szczególnie w przypadku zastosowań wymagających precyzyjnych sekwencji ruchów. Dzięki temu stanowią atrakcyjne rozwiązanie również dla nowoczesnych koncepcji stosowanych w branży produkcji narzędzi i form.

Nasz asortyment wraz z odpowiednimi akcesoriami

E 7500 Serwomotor
E 7500
  • Nowy produkt
  • Serwomotor
    E 7510 Serwoelektryczny napęd liniowy 0°
    E 7510
  • Nowy produkt
  • Serwoelektryczny napęd liniowy 0°
    E 7570 Jednostka sterująca do napędów serwoelektrycznych
    E 7570
  • Nowy produkt
  • Jednostka sterująca do napędów serwoelektrycznych
    E 7575 Kabel interfejsu
    E 7575
  • Nowy produkt
  • Kabel interfejsu
    E 7576 Kabel sygnałowy serwomotoru
    E 7576
  • Nowy produkt
  • Kabel sygnałowy serwomotoru
    E 7577 Kabel zasilający serwomotoru
    E 7577
  • Nowy produkt
  • Kabel zasilający serwomotoru
    E 75101 Przekładnia 0°
    E 75101
  • Nowy produkt
  • Przekładnia 0°
    E 75102 Wrzeciono do napędów liniowych
    E 75102
  • Nowy produkt
  • Wrzeciono do napędów liniowych
    E 7590 Moduł serwisowy do odblokowania hamulca
    E 7590
  • Nowy produkt
  • Moduł serwisowy do odblokowania hamulca
    E 12001 Śruba z łbem cylindrycznym, z gwintem drobnozwojowym
    E 12001
  • Nowy produkt
  • Śruba z łbem cylindrycznym, z gwintem drobnozwojowym

    Zalety w skrócie

    • Wysoka dokładność: położenie, prędkość i przebieg ruchu można precyzyjnie ustalać i regulować. Dzięki temu możliwe jest na przykład precyzyjne pozycjonowanie suwaków lub rdzeni.
    • Procesy powtarzalne: zdefiniowane sekwencje ruchu zapewniają stały przebieg procesów i wysoką powtarzalność – to ważny czynnik wpływający na stabilność procesów produkcyjnych.
    • Ekologiczna technologia napędowa: napędy serwoelektryczne działają bez oleju hydraulicznego, dzięki czemu można uniknąć możliwych wycieków oleju. Zapewnia to czyste warunki produkcji oraz korzyści w zastosowaniach, w których obowiązują podwyższone wymagania dotyczące czystości lub warunki typu clean room.
    • Ruchy dynamiczne: serwomotory umożliwiają szybkie przyspieszanie i hamowanie, wspierając tym samym realizację krótkich czasów ruchu i cyklu.
    • Efektywne przekształcanie energii: energia elektryczna jest wykorzystywana bezpośrednio do generowania ruchu. Przy odpowiednim doborze prawidłowego rozwiązania, możliwe jest ograniczenie liczby energochłonnych układów pomocniczych.
    • Łatwa integracja: napędy serwoelektryczne można integrować z nadrzędnymi koncepcjami maszyn i układów sterowania za pośrednictwem odpowiednich interfejsów. W ten sposób ruchy narzędzia są mogą być precyzyjnie zsynchronizowane z pracą maszyny.

    Nasz asortyment wraz z odpowiednimi akcesoriami

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka
    Wczytywanie konfiguratora trwa dłużej niż oczekiwano.
    Sprawdź swoje połączenie z internetem i spróbuj ponownie.

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.