Płyty i płaskowniki spełniające najwyższe wymagania

Wykonane na miarę płyty i płaskowniki do budowy narzędzi, form i maszyn dostępne są bezpośrednio z magazynu

Wszystko od jednego dostawcy

Niezależnie od tego, czy chodzi o kompletny korpus formy, pojedyncze płyty, specyficzne części montażowe, produkty z zakresu gorących kanałów i regulacji temperatury czy zapotrzebowania warsztatowego – wszystko to znaleźć można w naszym portfolio produktów. Nasz szeroki asortyment nie tylko imponuje ilością 100 000 pozycji w poszczególnych kategoriach produktów, ale także wszystkie produkty są idealnie wzajemnie dopasowane. To czyni nas niezawodnym dostawcą w realizacji Państwa projektów.

Ponad 25 000 artykułów od wiodącego producenta elementów normalizowanych

Znajdź optymalne rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb

Oferujemy płyty wykonane z ponad 30 rodzajów materiałów. Dzięki procesowi odprężania cieplnego, przeprowadzanemu w naszych własnych piecach, zapewniamy dalszą obróbkę materiału bez ryzyka wypaczeń. Płyty w standardowych rodzajach wykończenia dostępne są bezpośrednio z magazynu. Wersje specjalne wysyłamy w ciągu zaledwie 3 dni roboczych.

Dlaczego Meusburger to najlepszy wybór jeśli chodzi o płyty i płaskowniki

Niezawodność procesu, zapewniająca oszczędność czasu i kosztów

Najpierw poddajemy surowy materiał analizie spektralnej oraz testowi wytrzymałości, a następnie odprężaniu cieplnemu w naszych własnych piecach. Proces ten gwarantuje możliwość dalszej obróbki bez ryzyka odkształceń materiału.

Zróżnicowany wybór, który wyznacza standardy

W naszym asortymencie znajdują się płyty w różnych rozmiarach (szerokość, długość, grubość), wykonane z ponad 30 różnych gatunków materiałów. Do tego oferujemy 8 różnych rodzajów wykończenia płyt. W ten sposób zapewniamy odpowiednią płytę do każdego projektu.

Indywidualne rozwiązania, spełniające wszystkie wymagania

W zakresie obróbki niestandardowej, niezależnie czy chodzi o obróbkę częściową, kompletną według rysunku, czy o wiercenie głębokich otworów, można polegać na wiedzy i doświadczeniu firmy Meusburger.

Dostępność produktów, która czyni nas wyjątkowymi

Dzięki naszemu największemu centralnemu magazynowi części standardowych, większość naszych płyt i płaskowników możemy wysyłać bezpośrednio z magazynu. Płyty w niestandardowych wymiarach i wykończeniach są gotowe do wysyłki już w ciągu trzech dni roboczych.

Rozwiązania standardowe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb

Wysokiej jakości płyty bezpośrednio z magazynu

~10 000 artykułów
  • Sprawdzone standardy o najwyższej jakości

  • Dostępne od ręki i natychmiast gotowe do użycia

  • Indywidualne wsparcie

Niestandardowe wymiary & możliwość konfiguracji

NOWOŚĆ
  • Dokładnie dopasowane materiały, wymiary i tolerancje

  • Indywidualne rozwiązania bez kompromisów

  • Automatyczna kontrola wprowadzonych wartości

Znalezienie indywidualnego rozwiązania jest bardzo proste

1

Szeroki zakres możliwości

Konfigurator płyt firmy Meusburger umożliwia użytkownikom skonfigurowanie krok po kroku żądanej płyty. Dzięki konfiguratorowi płyt można zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty. Niezależnie od tego, czy są to płyty z otworami lub bez – konfigurator spełnia wszystkie wymagania.

2

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Podczas konfiguracji dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru, z graficznymi przykładami. W ten sposób można zdefiniować wybraną płytę za pomocą kilku kliknięć.

3

Konfiguracja za pomocą kilku kliknięć

Meusburger oferuje osiem standardowych rodzajów wykończenia, które są optymalnie dopasowane do potrzeb klienta. Rodzaje wykończenia nr 1 do 8, obejmują szeroki zakres zdefiniowanych rodzajów obróbki, które są dostępne jako opcje do wyboru przy konfiguracji płyty. Wszystkie dostępne materiały są odprężane cieplnie. Dzięki zoptymalizowanym procesom produkcyjnym korzystają Państwo z najlepszej jakości przy najkrótszych terminach dostaw. Płyty specjalne są zazwyczaj gotowe do wysyłki w ciągu trzech dni roboczych.

1

Szeroki zakres możliwości

Konfigurator płyt firmy Meusburger umożliwia użytkownikom skonfigurowanie krok po kroku żądanej płyty. Dzięki konfiguratorowi płyt można zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty. Niezależnie od tego, czy są to płyty z otworami lub bez – konfigurator spełnia wszystkie wymagania.

2

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Podczas konfiguracji dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru, z graficznymi przykładami. W ten sposób można zdefiniować wybraną płytę za pomocą kilku kliknięć.

3

Konfiguracja za pomocą kilku kliknięć

Meusburger oferuje osiem standardowych rodzajów wykończenia, które są optymalnie dopasowane do potrzeb klienta. Rodzaje wykończenia nr 1 do 8, obejmują szeroki zakres zdefiniowanych rodzajów obróbki, które są dostępne jako opcje do wyboru przy konfiguracji płyty. Wszystkie dostępne materiały są odprężane cieplnie. Dzięki zoptymalizowanym procesom produkcyjnym korzystają Państwo z najlepszej jakości przy najkrótszych terminach dostaw. Płyty specjalne są zazwyczaj gotowe do wysyłki w ciągu trzech dni roboczych.

1

Szeroki zakres możliwości

Konfigurator płyt firmy Meusburger umożliwia użytkownikom skonfigurowanie krok po kroku żądanej płyty. Dzięki konfiguratorowi płyt można zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty. Niezależnie od tego, czy są to płyty z otworami lub bez – konfigurator spełnia wszystkie wymagania.

2

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Podczas konfiguracji dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru, z graficznymi przykładami. W ten sposób można zdefiniować wybraną płytę za pomocą kilku kliknięć.

3

Konfiguracja za pomocą kilku kliknięć

Meusburger oferuje osiem standardowych rodzajów wykończenia, które są optymalnie dopasowane do potrzeb klienta. Rodzaje wykończenia nr 1 do 8, obejmują szeroki zakres zdefiniowanych rodzajów obróbki, które są dostępne jako opcje do wyboru przy konfiguracji płyty. Wszystkie dostępne materiały są odprężane cieplnie. Dzięki zoptymalizowanym procesom produkcyjnym korzystają Państwo z najlepszej jakości przy najkrótszych terminach dostaw. Płyty specjalne są zazwyczaj gotowe do wysyłki w ciągu trzech dni roboczych.

Płyty firmy Meusburger metodą na sukces

___REQUIRED___

Łatwy wybór rodzaju materiału

Oferujemy pasujący materiał do niemal każdej aplikacji – od stali do pracy na gorąco i stali do nawęglania, po stal proszkową i węglik spiekany.
Program asystent pomoże dokonać właściwego wyboru. Ponadto, jesteśmy gotowi udzielić indywidualnych konsultacji.

Stäbe

Potrzebne są wysokiej jakości płaskowniki?

Oferujemy uniwersalne płaskowniki i pręty w różnych wymiarach, z różnych gatunków stali, dostępne bezpośrednio z magazynu.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Większa wydajność dzięki standaryzacji

Normalia mają ogromny wpływ na koszty opraw wykrojników. Standaryzacja zapewnia wiele możliwości oszczędności − ale co dokładnie kryje się za tym stwierdzeniem?
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.