Artykuły 9

ADP
d1
l
d2
SW
l2
l3
d4
E 2025/10/120/ 14
10
120
M14 x 1.5
17
12
15.5
6
E 2025/10/240/ 14
10
240
M14 x 1.5
17
12
15.5
6
E 2025/10/120/1/4
10
120
G 1/4"
17
12
15.5
6
E 2025/10/240/1/4
10
240
G 1/4"
17
12
15.5
6
E 2025/14/150/ 16
14
150
M16 x 1.5
22
12
15.5
9
E 2025/14/300/ 16
14
300
M16 x 1.5
22
12
15.5
9
E 2025/14/150/3/8
14
150
G 3/8"
22
12
15.5
9
E 2025/14/300/3/8
14
300
G 3/8"
22
12
15.5
9
E 2025/21/500/1/2
21
500
G 1/2"
27
16
21
13

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.