Artykuły 8

ADP
Piny
Typ
Rodzaj obudowy
b
h
l
d1
l1
E 2722/ 3A/N
3
A
N
28
60
33.5
M20 x 1.5
27
E 2722/ 4A/N
4
A
N
28
60
33.5
M20 x 1.5
27
E 2722/10A/H
10
A
H
29
67
72
M25 x 1.5
62.5
E 2722/16A/H
16
A
H
29
70
88.5
M25 x 1.5
79.5
E 2722/ 6B/N
6
B
N
43
53.5
73
M20 x 1.5
60
E 2722/10B/N
10
B
N
43
58.5
90.5
M25 x 1.5
72.5
E 2722/16B/H
16
B
H
43
76
111.5
M32 x 1.5
93.5
E 2722/24B/H
24
B
H
43
76
138
M32 x 1.5
120

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 125°C

Materiał

  • Odlew aluminiowy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.