Stavka 6

ADP
d1
l
SW
l1
d2
l2
l3
b4
s4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1278/12
M12
106
36
18
40
41
65
35
9
630
630
1260
880
E 1278/16
M16
115
41
24
46
50
65
35
11
1500
1500
3000
2100
E 1278/20
M20
135
55
30
61
61
74
40
13
2500
2500
5000
3500
E 1278/24
M24
172
70
36
78
77
95
45
16
4000
4000
8000
5600
E 1278/30
M30
223
85
45
95
93
130
60
19
6700
5000
10000
7000
E 1278/36
M36
242
90
54
100
102
140
65
24
10000
8000
16000
11200

Detalji

Opis proizvoda

  • Može se opteretiti u bilo kom pravcu
  • Bezbednosni faktor 4:1
  • Dva kuglična ležaja za nesmetano naginjanje, rotiranje i okretanje
  • Može da se okrene za 90° od pravca uvrtanja čak i pod punim opterećenjem
  • Svi delovi ležaja koji su pod opterećenjem su 100% provereni na pucanje ili provereni pod opterećenjem u skladu sa EN 1677