HWS 9011
Śruba do rowków teowych, DIN 787
Artykuły 24
| |
ADP
|
M
|
b1
|
l
|
b
|
b2
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 9011/ 8/ 8/ 32
|
|
M 8
|
8
|
32
|
13
|
7.7
|
22
|
|
HWS 9011/10/10/ 40
|
|
M10
|
10
|
40
|
15
|
9.7
|
30
|
|
HWS 9011/10/10/ 63
|
|
M10
|
10
|
63
|
15
|
9.7
|
45
|
|
HWS 9011/12/12/ 80
|
|
M12
|
12
|
80
|
18
|
11.7
|
55
|
|
HWS 9011/12/12/125
|
|
M12
|
12
|
125
|
18
|
11.7
|
75
|
|
HWS 9011/12/14/ 50
|
|
M12
|
14
|
50
|
22
|
13.7
|
35
|
|
HWS 9011/12/14/ 80
|
|
M12
|
14
|
80
|
22
|
13.7
|
55
|
|
HWS 9011/12/14/100
|
|
M12
|
14
|
100
|
22
|
13.7
|
65
|
|
HWS 9011/12/14/125
|
|
M12
|
14
|
125
|
22
|
13.7
|
75
|
|
HWS 9011/12/14/160
|
|
M12
|
14
|
160
|
22
|
13.7
|
100
|
|
HWS 9011/12/14/200
|
|
M12
|
14
|
200
|
22
|
13.7
|
120
|
|
HWS 9011/16/16/ 80
|
|
M16
|
16
|
80
|
25
|
15.7
|
55
|
|
HWS 9011/16/16/100
|
|
M16
|
16
|
100
|
25
|
15.7
|
65
|
|
HWS 9011/16/16/125
|
|
M16
|
16
|
125
|
25
|
15.7
|
85
|
|
HWS 9011/16/16/160
|
|
M16
|
16
|
160
|
25
|
15.7
|
100
|
|
HWS 9011/16/18/ 80
|
|
M16
|
18
|
80
|
28
|
17.7
|
55
|
|
HWS 9011/16/18/100
|
|
M16
|
18
|
100
|
28
|
17.7
|
65
|
|
HWS 9011/16/18/125
|
|
M16
|
18
|
125
|
28
|
17.7
|
85
|
|
HWS 9011/16/18/160
|
|
M16
|
18
|
160
|
28
|
17.7
|
100
|
|
HWS 9011/20/22/ 80
|
|
M20
|
22
|
80
|
35
|
21.7
|
55
|
|
HWS 9011/20/22/100
|
|
M20
|
22
|
100
|
35
|
21.7
|
65
|
|
HWS 9011/20/22/125
|
|
M20
|
22
|
125
|
35
|
21.7
|
85
|
|
HWS 9011/20/22/160
|
|
M20
|
22
|
160
|
35
|
21.7
|
110
|
|
HWS 9011/20/22/200
|
|
M20
|
22
|
200
|
35
|
21.7
|
125
|
Szczegóły
Opis produktu
- wg DIN 787
- Do M12 klasa wytrzymałości 10.9
- Od M16 klasa wytrzymałości 8.8
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie