Artykuły 5

ADP
d2
d1
b
l
SW
l1
l2
d3
l3
d4
l4
l5
E 2090/ 8/ 10
8
M10 x 1
16
25
14
5.3
17.5
14.4
9.55
5.3
23.2
6.5
E 2090/ 8/1/8
8
G 1/8"
16
25
14
5.3
17.5
14.4
9.55
5.3
23.2
6.5
E 2090/10/1/4
10
G 1/4"
20
32.5
17
7.6
23
18.5
11.65
7
27.4
8.5
E 2090/12/3/8
12
G 3/8"
22
36
22
7.6
25
20
11.7
9.2
28.4
10
E 2090/14/1/2
14
G 1/2"
27
41.5
27
9.1
27.5
23
13.2
11.8
31.9
12

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Maks. temperatura (woda): 100°C
  • Maks. temperatura (olej): 180°C

Materiał

  • 2.0401 / FKM (Viton)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.