Materiaalomschrijving voor staal eenvoudig uitgelegd

In de wereld van de gereedschap- en matrijzenbouw is de keuze voor het juiste materiaal doorslaggevend voor de kwaliteit, levensduur en economische efficiëntie van een onderdeel. Vooral bij materiaalomschrijvingen zoals die in het Meusburger assortiment met name voor staal gebruikt worden, is unieke identificatie onontbeerlijk. Het materiaalnummer (een Europees genormeerde, eenduidige en unieke benaming) helpt om staalsoorten in te delen en misverstanden te voorkomen. Maar hoe is een materiaalnummer precies opgebouwd en wat beteken deze cijfers?

In dit artikel leggen we overzichtelijk uit, hoe de materiaalnummers zijn opgebouwd, hoe ze gelezen moeten worden en waarom dit systeem heel praktisch is voor de Meusburger staalsoorten.

Waarom bestaan er materiaalnummers voor staal?

In internationaal opzicht is het belangrijk dat staalbenamingen eenduidig en onafhankelijk van handelsnaam begrepen kunnen worden. Terwijl “1.2312” wereldwijd dezelfde betekenis heeft, kunnen handelsnamen per producent verschillen.

Het materiaalnummer:

  • biedt duidelijkheid,

  • maakt vergelijken makkelijker,

  • maakt internationale classificatie mogelijk,

  • voorkomt foutieve bestellingen.

Het eerste getal: De materiaal hoofdgroep

In de gereedschap- en matrijzenbouw wordt hoofdzakelijk staal gebruikt, dat in materiaalgroep “1” is ondergebracht. Daarom bestaan onze materiaallijsten bijna uitsluitend uit materiaalnummers die beginnen met het cijfer 1, slechts twee aluminium materialen beginnen met het cijfer 3:

0 = ruwijzer
1 = staal
2 = non-ferro zwaar metaal
3 = non-ferro licht metaal
4–8 = niet metalen materiaalsoorten

Makkelijke materiaalkeuze

Voor bijna elke toepassing hebben we het juiste materiaal in ons assortiment: van warmwerk- en inzetstaal tot poedermetallurgische staalsoorten en hardmetaal. en als u persoonlijk advies nodig hebt, staan onze experts altijd met advies voor u klaar.

Optimale materiaalselectie voor elke toepassing

Weet u niet zeker, welk Meusburger materiaal het juiste is voor uw toepassing? Onze keuze-assistent materiaal helpt u om snel en eenvoudig de juiste keuze te maken. De intuïtieve bediening en het praktijkgerichte zoekfilter leiden u gericht naar het materiaal dat het best voldoet aan uw eisen.

Meusburger staalsoorten op een rij

Als normdelenproducent is het voor ons van groot belang om voor bijna elke toepassing de juiste staalsoort te kunnen leveren. De juiste materiaalkeuze is afhankelijk van talloze factoren zoals belasting, omgeving en functie.

Koudwerkstaal

Koudwerkstaal wordt gebruikt voor gereedschappen, die tijdens gebruik over het algemeen niet aan hogere temperaturen dan ca. 200 °C worden blootgesteld.

Koudwerkstaal van Meusburger

Warmwerkstaal

De continue gebruikstemperatuur van warmwerkstaal ligt boven de 200 °C. Hierdoor biedt warmwerkstaal de beste eigenschappen voor drukgietmatrijzen en matrijzen, waarmee high-performance kunststoffen verwerkt worden.

Warmwerkstaal van Meusburger

Veredeld staal

Door het koolstofgehalte tussen 0,20% en 0,65% is dit staal uitermate geschikt om te veredelen met een warmtebehandeling. Zo wordt de optimale combinatie van vastheid en taaiheid bereikt.

Veredeld staal van Meusburger

Snelstaal

Snelstaal of afgekort HSS (High Speed Steel) is hooggelegeerd gereedschapsstaal met een hoog gehalte legeringselementen zoals wolfraam, molybdeen, chroom en vanadium. Ze bieden een hoge adhesieve en abrasieve slijtvastheid bij hoge taaiheid en druk- en thermische stabiliteit.

Snelstaal van Meusburger

Inzetstaal

Door het lage koolstofgehalte van inzetstaal, wordt dit in een koolstofrijke omgeving “ingezet” en verhit. Het resultaat is een product met een taaie kern en hoge oppervlaktehardheid.

Inzetstaal van Meusburger

Doorgehard staal

Het doorgeharde staal wordt in zachte toestand uitgeleverd. Het is geschikt voor hardingsprocessen, om de mechanische eigenschappen van het staal te veranderen.

Doorgehard staal van Meusburger

Gratis vakkennis

Onze experts hebben zich intensief beziggehouden met dit onderwerp. Download het whitepaper en ontdek interessante inzichten.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.