Designação de materiais para o aço explicada de forma simples

No mundo do fabrico de moldes e ferramentas, a escolha correta do material é crucial para a qualidade, durabilidade e rentabilidade de um componente. Uma identificação clara é essencial, especialmente para designações de materiais como as utilizadas para os aços da gama Meusburger. O número do material - uma marcação europeia normalizada, clara e inequívoca - ajuda a classificar de forma fiável as qualidades do aço e a evitar mal-entendidos. Mas como é que um número de material é estruturado e o que significam os seus dígitos individuais?

Neste artigo, explicamos de forma clara como os números dos materiais são estruturados, como são lidos e porque é que este sistema é particularmente importante na prática no que diz respeito aos materiais de aço da Meusburger.

Porque existem números de material para o aço?

No contexto internacional, é importante que as designações do aço sejam inequívocas e compreensíveis independentemente dos nomes comerciais. Enquanto “1.2312”, por exemplo, tem o mesmo significado em todo o mundo, as designações comerciais podem variar consoante o fabricante.

O número do material:

  • cria clareza,

  • facilita a comparabilidade,

  • permite a atribuição internacional,

  • evita encomendas incorretas.

O primeiro dígito: O principal grupo de materiais

Na construção de ferramentas e moldes, utiliza-se predominantemente aço, que está classificado no grupo de materiais «1». Por este motivo, as nossas listas de materiais consistem quase exclusivamente em números de materiais com um à esquerda; apenas dois materiais de alumínio têm um três à esquerda:

0 = ferro fundido
1 = aço
2 = metais pesados não ferrosos
3 = metais ligeiros não ferrosos
4-8 = materiais não metálicos

Seleção de materiais simplificada

Na nossa gama, temos o material certo para quase todas as aplicações – desde aços para trabalhos a quente e endurecidos por cementação até às qualidades metalúrgicas em pó e metal duro. E se desejar uma recomendação pessoal, os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo em qualquer altura.

Seleção ideal de materiais para cada aplicação

Não tem a certeza de qual material da Meusburger é o mais adequado para a sua aplicação? O nosso assistente de seleção de materiais ajuda-o a encontrar a solução certa de forma rápida e fácil. Graças ao funcionamento intuitivo e aos filtros de pesquisa práticos, pode encontrar facilmente o material que melhor se adapta às suas necessidades.

Resumo dos tipos de aço Meusburger

Como fabricante de peças normalizadas, é fundamental para nós disponibilizar o tipo de aço adequado para praticamente todas as aplicações. A escolha correta do material depende de vários fatores, como a carga, o ambiente e a função.

Aço para trabalhos a frio

Os aços para trabalhos a frio são utilizados para moldes cuja utilização geralmente não atinge temperaturas superiores a cerca de 200 °C.

Aço para trabalhos a frio da Meusburger

Aço para trabalhos a quente

A temperatura de utilização contínua do aço para trabalhos a quente é superior a 200 °C. Assim, este aço oferece as melhores propriedades para os moldes de fundição injetada e para os moldes utilizados no processamento de plásticos de alto desempenho.

Aço para trabalhos a quente da Meusburger

Aço de têmpera e revenido

Devido ao seu teor de carbono entre 0,20 % e 0,65 %, estes aços são ideais para tratamentos térmicos de têmpera e revenido. Desta forma, obtém-se uma combinação ideal entre resistência e tenacidade.

Aço de têmpera e revenido da Meusburger

Aço rápido

Os aços rápidos, ou HSS (High Speed Steel), são aços para ferramentas altamente ligados com elevadas percentagens de elementos de liga, tais como tungsténio, molibdénio, crómio e vanádio. Oferecem uma elevada resistência ao desgaste adesivo e abrasivo, com elevada tenacidade, bem como resistência à compressão e ao calor.

Aço rápido da Meusburger

Aço de cementação

Devido ao baixo teor de carbono dos aços de cementação, estes são “inseridos” numa atmosfera contendo carbono e aquecidos. O resultado é um componente com elevada resistência interna e dureza superficial.

Aço de cementação da Meusburger

Aço de têmpera

Os aços de têmpera são fornecidos no estado macio. Eles são adequados para outros processos de endurecimento, a fim de alterar as propriedades mecânicas do aço.

Aços de têmpera da Meusburger

Conhecimentos técnicos gratuitos

Os nossos especialistas trabalharam intensamente sobre este tema. Descarregue o manual resultante e descubra as informações interessantes que foram compiladas.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.