Az acél anyag-megnevezésének egyszerű magyarázata

A szerszám- és formakészítés világában az anyag megfelelő kiválasztása kulcsfontosságú az alkatrész minősége, élettartama és költséghatékonysága szempontjából. Különösen az olyan anyag-megnevezéseknél, mint amilyeneket a Meusburger termékkínálatában az acéloknál használnak, elengedhetetlen az egyértelmű azonosítás. Az anyagszám – egy európai szabványosított, világos és egyértelmű jelölés – segít az acélminőségek megbízható meghatározásában és a félreértések elkerülésében. De pontosan hogyan is épül fel egy ilyen anyagszám, és mit jelentenek az egyes számjegyei?

Ebben a cikkben világosan elmagyarázzuk, hogyan épülnek fel az anyagszámok, hogyan kell olvasni őket, és miért van ennek a rendszernek különös gyakorlati jelentősége a Meusburger acélanyagaival kapcsolatban.

Miért vannak anyagszámok az acélnál?

Nemzetközi kontextusban fontos, hogy az acél-megnevezések világosan és a kereskedelmi nevektől függetlenül érthetők legyenek. Míg például az „1.2312” világszerte ugyanazt jelenti, a kereskedelmi nevek gyártónkként eltérőek lehetnek.

Az anyagszám:

  • egyértelművé tesz,

  • megkönnyíti az összehasonlítást,

  • lehetővé teszi a nemzetközi hozzárendelést,

  • megakadályozza a helytelen megrendeléseket.

Az első számjegy: A fő anyagcsoport

A szerszám- és formakészítésben túlnyomórészt az „1” anyagcsoportba tartozó acélt használják. Ezért anyaglistáink szinte kizárólag egyessel kezdődő anyagszámokból állnak; csupán két alumíniumanyag kezdődik hármassal:

0 = Nyersvas
1 = Acél
2 = Nemvas nehézfémek
3 = Nemvas könnyűfémek
4–8 = Nemfémes anyagok

Anyagválasztás egyszerűen

Termékkínálatunkban szinte minden alkalmazáshoz megtalálható a megfelelő anyag – a melegalakítástól és a betétedzésű acéloktól kezdve a porkohászati ​​minőségekig és keményfémekig. És ha személyre szabott ajánlásra van szüksége, szakértőink mindig örömmel állnak rendelkezésére.

Optimális anyagválasztás minden alkalmazáshoz

Nem biztos benne, hogy melyik Meusburger anyag a megfelelő az Ön alkalmazásához? Anyagminőség asszisztensünk segít gyorsan és egyszerűen megtalálni a megfelelő megoldást. Az intuitív kezelésnek és a praktikus keresőszűrőknek köszönhetően gyorsan megtalálhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő anyagot.

Meusburger acélminőségek áttekintése

Standard alkatrészek gyártójaként központi fontosságú számunkra, hogy szinte minden alkalmazáshoz a megfelelő acélminőséget biztosítsuk. Mivel a megfelelő anyagválasztás számos tényezőtől függ, mint például a terhelés, a környezet és a funkció.

Hidegacélok

A hidegacélokat olyan szerszámokhoz használják, amelyek hőmérséklete használat közben általában nem haladja meg a 200 °C-ot.

Meusburger hidegacél

Meleg munkaacél

A melegacél folyamatos üzemi hőmérséklete meghaladja a 200 °C-ot. Ezért a melegacél kiváló tulajdonságokkal rendelkezik mind a nyomásos öntőszerszámokhoz, mind a nagy teljesítményű műanyagok megmunkálásához használt szerszámokhoz.

Meusburger melegacél

Nemesíthető acél

0,20% és 0,65% közötti széntartalmuk miatt ezek az acélok ideálisak hőkezeléssel történő nemesítésre. Ezáltal a szilárdság és a viszkozitás optimális kombinációját érik el.

Meusburger nemesíthető acél

Gyorsacél

A gyorsacélok, röviden HSS (High Speed Steel), erősen ötvözött szerszámacélok, amelyekben nagy mennyiségű ötvözőelem, például volfrám, molibdén, króm és vanádium található. Nagy tapadási és abrazív kopásállóságot kínálnak, magas viszkozitással, valamint nyomás- és hőállósággal kombinálva.

Meusburger gyorsacél

Betétben edzhető acél

A betétben edzhető acélokat alacsony széntartalmuk miatt széntartalmú atmoszférába „helyezik” és hevítik. Az eredmény egy olyan alkatrész, amely nagy mag szilárdsággal és felületi keménységgel rendelkezik.

Meusburger betétben edzhető acél

Átedződő acél

Az átedződő acélokat lágy állapotban szállítjuk. Alkalmasak további edzési folyamatokra az acél mechanikai tulajdonságainak módosítása érdekében.

Meusburger átedzett acél

Díjmentes szakértelem

Szakértőink behatóan foglalkoztak ezzel a témával. Töltse le a fehér könyvet és fedezze fel az izgalmas részleteket.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.