Artikelen 4

ADP
w [°]
R
d
Z
l
l1
d3
a
WZF 162366/20/0,4
20
0.4
1.4
2
50
4
4
0.4
WZF 162366/20/0,65
20
0.65
2.19
2
57
6
6
0.65
WZF 162366/20/1
20
1
3.31
2
57
8
6
1
WZF 162366/20/1,6
20
1.6
5.23
2
66
12
10
1.1

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Niet geschikt

Roestvrij staal

K

Niet geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Niet geschikt

Roestvrij staal

Niet geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • VHM vormfrees, conisch
  • Met een totale hoek van 20°
  • Max. zinvolle hoekradius

Voordelen

  • Verbeterde dwarsprofielen voor diverse aanspuitdiameters
  • Tot 15% besparing bij het aanspuitmateriaal
  • Vlakke onderkant voor betere freesresultaten

Materiaal

  • VHM, met TiAlSiN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.