Artykuły 4

ADP
w [°]
R
d
Z
l
l1
d3
a
WZF 162366/20/0,4
20
0.4
1.4
2
50
4
4
0.4
WZF 162366/20/0,65
20
0.65
2.19
2
57
6
6
0.65
WZF 162366/20/1
20
1
3.31
2
57
8
6
1
WZF 162366/20/1,6
20
1.6
5.23
2
66
12
10
1.1

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

K

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Odpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Odpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • VHM frez profilowy, stożkowy
  • O kącie całkowitym 20°
  • Maks. sensowny promień narożnika

Zalety

  • Zoptymalizowane warianty przekroju poprzecznego dla różnych średnic wlewów
  • Oszczędność wlewu nawet do 15%
  • Płaska podstawa dla lepszych wyników frezowania

Materiał

  • VHM, z powłoką TiAlSiN
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.