Articol 4

ADP
w [°]
R
d
Z
l
l1
d3
a
WZF 162366/20/0,4
20
0.4
1.4
2
50
4
4
0.4
WZF 162366/20/0,65
20
0.65
2.19
2
57
6
6
0.65
WZF 162366/20/1
20
1
3.31
2
57
8
6
1
WZF 162366/20/1,6
20
1.6
5.23
2
66
12
10
1.1

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Freză conică din carburp
  • Cu unghi total de 20°
  • Raza maximă recomandată a colțurilor

Avantaje

  • Variante optimizate ale secțiunii transversale pentru diferite diametre de turnare
  • Economisire de până la 15 % din materialul turnat
  • Talpă plată pentru rezultate mai bune la frezare

Material

  • Carbură, acoperire TiAlSiN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.