WZF 162366
Fresa de forma en metal duro integral, cónica
Artículos 4
| |
ADP
|
Ángulo
|
R
|
d
|
Z
|
l
|
l1
|
d3
|
a
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 162366/20/0,4
|
|
20
|
0.4
|
1.4
|
2
|
50
|
4
|
4
|
0.4
|
|
WZF 162366/20/0,65
|
|
20
|
0.65
|
2.19
|
2
|
57
|
6
|
6
|
0.65
|
|
WZF 162366/20/1
|
|
20
|
1
|
3.31
|
2
|
57
|
8
|
6
|
1
|
|
WZF 162366/20/1,6
|
|
20
|
1.6
|
5.23
|
2
|
66
|
12
|
10
|
1.1
|
Aplicación
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
No apto/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
No apto/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Fresa de forma en metal duro integral, cónica
- Con un ángulo total de 20°
- Radio máximo recomendado para las esquinas
Ventajas
- Variantes de sección transversal optimizadas para diferentes diámetros de entrada
- Ahorro de hasta un 15 % en material de inyección
- Base plana para mejores resultados de fresado
Material
- Metal duro integral con recubrimiento de TiAlSiN
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora