Artigos 4

ADP
w [°]
R
d
Z
l
l1
d3
a
WZF 162366/20/0,4
20
0.4
1.4
2
50
4
4
0.4
WZF 162366/20/0,65
20
0.65
2.19
2
57
6
6
0.65
WZF 162366/20/1
20
1
3.31
2
57
8
6
1
WZF 162366/20/1,6
20
1.6
5.23
2
66
12
10
1.1

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de molde em metal duro integral, cónica
  • Com ângulo total de 20°
  • Raio de canto máximo recomendado

Vantagens

  • Variantes de secção transversal otimizadas para diferentes diâmetros de entrada
  • Até 15 % de poupança no material de injeção
  • Base plana para melhores resultados de fresagem

Material

  • Metal duro, revestimento TiAlSiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.