Artikelen 6

ADP
d4
l4
l1
d2
l2
d3
l3
M
E 5860/0,43
0.43
28
5
2.1
92.5
1.2
0.8
2.5
E 5860/0,68
0.68
35
5
2.4
85
1.8
1.2
3
E 5860/1,04
1.04
49.4
5
3.3
81
2.4
1.6
4
E 5860/1,47
1.47
49.4
5
4.3
76.2
3
1.6
5
E 5860/2,26
2.26
56.5
6
5
68.9
4
2.4
6
E 5860/3,05
3.05
56.5
6
7
65.1
4.8
2.4
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.