Artikel 3

ADP
DN
d1
l
SW
l1
d2
l2
d3
d4
d5
Typ
E 2500 HT/ 6/ 14
6
M 14 x 1.5
52
19
11
12.5
26.5
21
16
6
9
E 2500 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
52
17
11
12.5
26.5
19
16
6
9
E 2500 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
64.5
23
11
17
37.4
25
21.7
10
13

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 35 bar
  • Maximale Temperatur (Öl): 220 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 180 °C

Material

  • Messing vernickelt / Edelstahl / FKM
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.