Artikelen 17

ADP
d1
l
R
d3
l3
E 5553/ 2 x 90
2
90
0.2
5
5
E 5553/ 2,5 x 90
2.5
90
0.2
5
5
E 5553/ 3 x 90
3
90
0.3
6
5
E 5553/ 3,5 x 90
3.5
90
0.3
6
5
E 5553/ 4 x 90
4
90
0.3
7
5
E 5553/ 4,5 x 90
4.5
90
0.3
7
5
E 5553/ 5 x 90
5
90
0.5
8
5
E 5553/ 5,5 x 90
5.5
90
0.5
8
5
E 5553/ 6 x 90
6
90
0.5
9
5
E 5553/ 6,5 x 90
6.5
90
0.5
9
5
E 5553/ 7 x 90
7
90
0.7
11
5
E 5553/ 7,5 x 90
7.5
90
0.7
11
5
E 5553/ 8 x 90
8
90
0.7
13
5
E 5553/10 x 90
10
90
1
18
5
E 5553/12 x 90
12
90
1
18
5
E 5553/13 x 90
13
90
1
18
5
E 5553/16 x 90
16
90
1
21
5

Details

Productbeschrijving

  • Form D

Materiaal

  • 1.3343 (HSS)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.