Artikelen 8

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
Stk./VPE
E 1537/ 6 x 16
6
16
4.70
22.58
4.8
26.34
5.6
30.1
6.4
4.4
0.8
10
E 1537/ 6 x 25
6
25
2.85
21.37
7.5
24.93
8.8
28.5
10
4.4
0.8
10
E 1537/ 6 x 38
6
38
1.84
21
11.4
24.49
13.3
28
15.2
4.4
0.8
10
E 1537/ 6 x 51
6
51
1.47
22.44
15.3
26.18
17.9
29.9
20.4
4.4
0.8
10
E 1537/ 8 x 16
8
16
5.38
25.81
4.8
30.11
5.6
34.4
6.4
6
1
10
E 1537/ 8 x 25
8
25
3.64
27.3
7.5
31.85
8.8
36.4
10
6
1
10
E 1537/ 8 x 38
8
38
2.41
27.51
11.4
32.1
13.3
36.7
15.2
6
1
10
E 1537/ 8 x 51
8
51
1.91
29.16
15.3
34.01
17.9
38.9
20.4
6
1
10

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 250 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.