Artikelen 3

ADP
a
b
l1
l
b1
l5
E 5654/16 x 14/25
16
14
25
40
17
30
E 5654/16 x 14/32
16
14
32
47
17
35
E 5654/16 x 14/40
16
14
40
55
17
40

Details

Materiaal

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.