Artikelen 183

ADP
d1
l
r
l2
d3
l3
E 1715/ 0,5 x 100
0.5
100
0.2
5
0.9
0.5
E 1715/ 0,6 x 100
0.6
100
0.2
5
1.1
0.6
E 1715/ 0,7 x 100
0.7
100
0.2
5
1.3
0.7
E 1715/ 0,8 x 100
0.8
100
0.4
5
1.4
0.9
E 1715/ 0,8 x 160
0.8
160
0.4
5
1.4
0.9
E 1715/ 0,9 x 100
0.9
100
0.4
5
1.6
1
E 1715/ 1 x 40
1
40
0.4
5
1.8
1.2
E 1715/ 1 x 63
1
63
0.4
5
1.8
1.2
E 1715/ 1 x 80
1
80
0.4
5
1.8
1.2
E 1715/ 1 x 100
1
100
0.4
5
1.8
1.2
E 1715/ 1 x 125
1
125
0.4
5
1.8
1.2
E 1715/ 1 x 160
1
160
0.4
5
1.8
1.2
E 1715/ 1,1 x 100
1.1
100
0.4
5
1.8
1.1
E 1715/ 1,1 x 160
1.1
160
0.4
5
1.8
1.1
E 1715/ 1,2 x 100
1.2
100
0.4
5
2
1.2
E 1715/ 1,2 x 125
1.2
125
0.4
5
2
1.2
E 1715/ 1,2 x 160
1.2
160
0.4
5
2
1.2
E 1715/ 1,3 x 100
1.3
100
0.4
5
2
1.1
E 1715/ 1,3 x 125
1.3
125
0.4
5
2
1.1
E 1715/ 1,3 x 160
1.3
160
0.4
5
2
1.1
E 1715/ 1,4 x 100
1.4
100
0.4
5
2.2
1.2
E 1715/ 1,4 x 125
1.4
125
0.4
5
2.2
1.2
E 1715/ 1,4 x 160
1.4
160
0.4
5
2.2
1.2
E 1715/ 1,5 x 40
1.5
40
0.4
5
2.2
1.1
E 1715/ 1,5 x 63
1.5
63
0.4
5
2.2
1.1
E 1715/ 1,5 x 80
1.5
80
0.4
5
2.2
1.1
E 1715/ 1,5 x 100
1.5
100
0.4
5
2.2
1.1
E 1715/ 1,5 x 125
1.5
125
0.4
5
2.2
1.1
E 1715/ 1,5 x 160
1.5
160
0.4
5
2.2
1.1
E 1715/ 1,5 x 200
1.5
200
0.4
5
2.2
1.1

Details

Productbeschrijving

  • ≈DIN 1530 D Form DH
  • Maximale temperatuur: 200 °C

Materiaal

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.