Artikelen 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12248/ 4
4
4
0.1
57
11
3.7
18
6
WZF 12248/ 5
5
4
0.1
57
13
4.7
18
6
WZF 12248/ 6
6
4
0.15
57
13
5.5
20
6
WZF 12248/ 8
8
4
0.15
63
19
7.5
26
8
WZF 12248/10
10
4
0.2
72
22
9.2
30
10
WZF 12248/12
12
4
0.2
83
26
11.2
36
12
WZF 12248/16
16
4
0.35
92
32
15
42
16
WZF 12248/20
20
4
0.45
104
38
19
52
20

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Geschikt

Roestvrij staal

K

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Geschikt

Roestvrij staal

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Vrijloophoek na de snijkant
  • Hoogrendement-frees met ongelijke steek en centrumsnijdend

Materiaal

  • VHM, met TiAIN multilayer coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.