Staffaggio dei pezzi con i corpi di staffaggio H 1080

Lo staffaggio dei pezzi può essere effettuato in vari modi. I nostri corpi di staffaggio H 1080 offrono un’ottima opzione per lo staffaggio degli inserti NF così come di pezzi di piccole e medie dimensioni.

Il nostro sistema di staffaggio per la costruzione stampi è composto dai corpi di staffaggio H 1080, che vengono avvitati nel foro della piastra di staffaggio, e dai perni di staffaggio H 1082, montati nel pezzo prelavorato. Lo staffaggio dei perni mediante i corpi di staffaggio avviene in modo completamente meccanico per mezzo di sfere. Durante il processo di staffaggio, il pezzo viene premuto con i perni montati sui supporti frontali dei corpi di staffaggio.

Spannsystem mit den Spannkörpern H 1080.

Perni di staffaggio H 1082

I perni di staffaggio H 1082 sono disponibili nei diametri 11,6 mm e 12 mm.

  • I perni di staffaggio con Ø11,6 mm vengono utilizzati per inserti NF o pezzi sottoposti a un processo di trattamento termico dopo la lavorazione. Successivamente, il foro calibrato dell’inserto NF viene allargato a Ø12 mm, affinché il perno di staffaggio con Ø12 mm possa essere utilizzato per il processo di staffaggio durante i lavori di finitura.
  • Per i pezzi non sottoposti a trattamento termico, non è possibile utilizzare immediatamente i perni di staffaggio di Ø12 mm.

Detailaufnahme der Spannzapfen H 1082, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt wurden.

Lo staffaggio mediante i corpi di staffaggio H 1080 consente di lavorare i pezzi su tutti i cinque lati senza interferire con i bordi. Il centraggio sul punto zero consente un’esatta riproducibilità dello staffaggio nell’ordine di micron.

Piastra di staffaggio con griglia di 20 mm H 20100

In combinazione con i corpi di staffaggio H 1080, la piastra H 20100 consente uno staffaggio flessibile in funzione della posizione dei pezzi nella griglia forata da 20 mm.

  • Posizionamento unico della piastra di staffaggio sul piano di lavoro, grazie ai bordi di allineamento precisi
  • Posizionamento e montaggio dei corpi di staffaggio H 1080 nella griglia forata da 20 mm
  • Staffaggio dei pezzi preciso e con esatta riproducibilità, grazie ai fori calibrati e alla filettatura predefiniti nei corpi di staffaggio

tempi di lavorazione si accorciano, grazie ai tempi di messa a punto ridotti e la programmazione viene semplificata dallo staffaggio, senza interferire con i bordi.

Aufspannplatte H 20100 mit Spannkörpern H 1080 – für ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen im 20-mm-Bohrungsraster.
H 1080 Corpo di staffaggio con centraggio Immagine singola del prodotto
H 1080
Corpo di staffaggio con centraggio
H 1082 Perno di staffaggio Immagine singola del prodotto
H 1082
Perno di staffaggio
H 20100 Piastra di fissaggio con griglia di 20 mm Immagine singola del prodotto
H 20100
Piastra di fissaggio con griglia di 20 mm

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello