Bridage de pièce avec les corps de bridage H 1080

Le bridage de pièces se solutionne de différentes manières. Nos corps de bridage H 1080 sont une bonne option avec lesquels les inserts NF ainsi que les pièces à usiner de petite et moyenne taille peuvent être serrés.

Notre système de bridage pour la construction de moules se compose d’une part de corps de bridage H 1080, qui sont vissés dans l’alésage de la plaque de bridage. D’autre part, les tiges de préhension H 1082 montées dans la pièce à usiner préparée en font partie. Le bridage des tiges de préhension à travers les corps de bridage s’effectue de façon entièrement mécanique à l’aide de billes. La pièce à usiner est alors pressée pendant le processus de bridage avec les tiges de préhension montées sur les faces d’appui des corps de bridage.

Spannsystem mit den Spannkörpern H 1080.

Tige de préhension H 1082

Les tiges de préhension H 1082 sont proposées avec les diamètres 11,6 mm et 12 mm.

  • Les tiges de préhension avec Ø11,6 mm sont utilisées pour les bridages d’inserts ou les pièces à usiner, qui après usinage sont soumis à un traitement thermique. Ensuite, l’alésage d’ajustement de l’insert NF est élargi à Ø12 mm, de sorte que la tige de préhension de Ø12 mm puisse être utilisée pour l’opération d’usinage ultérieure.
  • Pour les pièces usinées sans traitement thermique il est possible d’utiliser de suite les tiges de préhension Ø12 mm.

Detailaufnahme der Spannzapfen H 1082, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt wurden.

Le bridage avec les corps de bridage H 1080 offre la possibilité d’usiner les pièces sur l’ensemble des cinq côtés sans contours parasites. La précision reproductible du serrage se situe en raison du centrage au point zéro dans la plage du µ.

Plaque de bridage avec grille de 20 mm H 20100

Grâce à la plaque de bridage H 20100 associée aux corps de bridage H 1080, un bridage flexible en fonction de la position des pièces à usiner est possible avec la grille des alésages de 20 mm.

  • Positionnement unique de la plaque de bridage sur le plateau machine grâce au bord d’alignement de haute précision
  • Placement et montage des corps de bridage H 1080 dans une grille d’alésage de 20 mm
  • Bridage répétitif et fiable des pièces à usiner avec alésage d’ajustement et le filetage prescrits dans les corps de bridage utilisés

Les temps de passage sont réduits grâce à une forte diminution des temps d’usinage et la programmation est simplifiée grâce à un bridage sans contours parasites.

Aufspannplatte H 20100 mit Spannkörpern H 1080 – für ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen im 20-mm-Bohrungsraster.
H 1080 Corps de bridage à centrage Image du produit
H 1080
Corps de bridage à centrage
H 1082 Tenon de bridage Image du produit
H 1082
Tenon de bridage
H 20100 Plaque de bridage avec grille de 20 mm Image du produit
H 20100
Plaque de bridage avec grille de 20 mm

Choix boutique

Construction d’outils de découpe
Construction d’outils de découpe
Construction de machines et de gabarits
Construction de machines et de gabarits

Aperçu du panier

Aperçu CAD

Votre panier est vide.
Montant net
Vers le panier