Sujeción de piezas con cuerpos de amarre H 1080

Son varias las opciones disponibles para fijar piezas de trabajo. Nuestros cuerpos de amarre con elemento centrador H 1080 son una buena solución tanto para insertos NF como para piezas pequeñas o medianas.

El sistema de amarre para fabricación de moldes de Meusburger consta, por un lado, de cuerpos de amarre H 1080 que se enroscan en el taladro de la placa de sujeción y, por otro, de pernos de amarre H 1082 que se montan en la pieza de trabajo. Los pernos se fijan en los cuerpos de forma puramente mecánica, mediante bolas. Durante el proceso de sujeción, los pernos montados en la pieza de trabajo la presionan contra las superficies de apoyo de los cuerpos de amarre.

Spannsystem mit den Spannkörpern H 1080.

Pernos de amarre H 1082

Los pernos de amarre H 1082 están disponibles en diámetros de 11,6 y 12 mm.

  • Los pernos de amarre de 11,6 mm de diámetro se usan para insertos NF o para piezas de trabajo que deban someterse a un tratamiento térmico tras el mecanizado. Después el diámetro del taladro del inserto NF se ajusta a 12 mm para poder fijarlo con el perno de amarre de este mismo diámetro durante la operación de acabado.
  • Para piezas de trabajo que no requieran tratamiento térmico posterior se usan directamente los pernos de amarre de 12 mm de diámetro.

Detailaufnahme der Spannzapfen H 1082, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt wurden.

La sujeción mediante cuerpos de amarre H 1080 permite mecanizar las piezas por los cinco lados, sin obstrucciones. Gracias al centrado en el punto cero, la operación puede repetirse con una precisión de un rango de micras.

Placa de sujeción con plantilla de 20 mm H 20100

La combinación de la placa de sujeción H 20100 con los cuerpos de amarre H 1080 permite una mayor flexibilidad para fijar las piezas en la plantilla de 20 mm en la posición más conveniente.

  • Posicionar una vez la placa de sujeción en la mesa de la máquina tomando como referencia el borde de alineación de alta precisión.
  • Colocar y montar los cuerpos de amarre en la plantilla de 20 mm.
  • Sujetar la pieza de forma segura y precisa en los cuerpos de amarre con la rosca y el taladro pasante previstos.

Al reducirse notablemente el tiempo necesario para la preparación de las piezas, disminuyen también los ciclos de producción. Además la programación se simplifica, dado que no hay contornos que obstruyan la operación.

Aufspannplatte H 20100 mit Spannkörpern H 1080 – für ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen im 20-mm-Bohrungsraster.
H 1080 Cuerpo de amarre con elemento centrador Imagen del producto
H 1080
Cuerpo de amarre con elemento centrador
H 1082 Perno de amarre Imagen del producto
H 1082
Perno de amarre
H 20100 Placa de sujeción con plantilla 20 mm Imagen del producto
H 20100
Placa de sujeción con plantilla 20 mm

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.