Werkstückspannung mit den Spannkörpern H 1080

Das Spannen von Werkstücken lässt sich über unterschiedliche Wege lösen. Unsere Spannkörper H 1080 sind eine gute Möglichkeit dafür: Mit ihnen lassen sich NF-Einsätze sowie kleinere bis mittlere Werkstücke spannen.

Unser Spannsystem für den Formenbau besteht zum einen aus den Spannkörpern H 1080, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt werden. Zum anderen sind die in das vorbereitete Werkstück montierten Spannzapfen H 1082 Teil davon. Die Spannung der Spannzapfen durch die Spannkörper erfolgt rein mechanisch mittels Kugeln. Dabei wird das Werkstück während des Spannvorgangs mit den montierten Spannzapfen auf die Planauflagen der Spannkörper gedrückt.

Spannsystem mit den Spannkörpern H 1080.

Spannzapfen H 1082

Die Spannzapfen H 1082 sind mit den Durchmessern 11,6 mm und 12 mm erhältlich.

  • Spannzapfen mit ø 11,6 mm werden für Einsätze oder Werkstücke verwendet, die nach der Bearbeitung noch einem Wärme­behandlungs­prozess unterzogen werden. Im Anschluss daran wird die Passbohrung des Einsatzes auf ø 12 mm ausgeweitet, sodass der Spannzapfen mit ø 12 mm für den Spannvorgang der Nachbearbeitung eingesetzt werden kann.
  • Für Werkstücke ohne Wärmebehandlung können gleich die Spannzapfen mit ø 12 mm verwendet werden.

Detailaufnahme der Spannzapfen H 1082, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt wurden.

Das Spannen mit den Spannkörpern H 1080 bietet die Möglichkeit, Werkstücke auf allen fünf Seiten ohne Störkontur zu bearbeiten. Die Wiederholgenauigkeit der Aufspannung liegt aufgrund der Zentrierung am Nullpunkt im µ-Bereich.

Aufspannplatte mit 20-mm-Raster H 20100

Durch die Aufspannplatte H 20100 in Kombination mit den Spann­körpern H 1080 ist ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen von Werkstücken im 20-mm-Bohrungsraster möglich.

  • Einmaliges Positionieren der Aufspannplatte auf dem Maschinentisch mittels der hochpräzisen Ausrichtkante
  • Platzieren und Montieren der H 1080 Spannkörper im 20-mm-Bohrungsraster
  • Wiederholgenaues und prozesssicheres Aufspannen der Werkstücke mit der vorgegebenen Passbohrung und Gewinde in die eingesetzten Spannkörper

Die Durchlaufzeiten werden dabei aufgrund stark reduzierter Rüstzeiten verkürzt und die Programmierung durch Aufspannen ohne Störkonturen vereinfacht.

Aufspannplatte H 20100 mit Spannkörpern H 1080 – für ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen im 20-mm-Bohrungsraster.
H 1080 Spanlichaam met centreering Product afbeelding
Spanlichaam met centreering
H 20100 Opspanplaat met 20 mm raster Product afbeelding
Opspanplaat met 20 mm raster

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.