Mocowanie przedmiotu obróbki za pomocą jednostki mocującej H 1080

Istnieją różne sposoby mocowania przedmiotu, który ma zostać poddany obróbce. Nasze jednostki mocujące H 1080 są doskonałym rozwiązaniem do mocowania wkładek NF oraz innych elementów o małych i średnich wymiarach.

W skład systemu mocującego do budowy form wchodzą między innymi jednostki H 1080, które są montowane w otworach płyty mocującej. Dodatkowymi elementami, montowanymi bezpośrednio w obrabianym przedmiocie, są czopy mocujące H 1082 . Połączenie czopów z jednostkami mocującymi odbywa się w sposób czysto mechaniczny, za pomocą kulek. Obrabiany element jest dociskany do czołowych jednostek mocujących za pośrednictwem zamontowanych w nim czopów mocujących.

Spannsystem mit den Spannkörpern H 1080.

Czop mocujący H 1082

Czopy mocujące H 1082 dostępne są w średnicach 11,6 mm oraz 12 mm .

  • Czopy mocujące o Ø11,6 mm są stosowane do wkładek NF lub elementów, które po obróbce skrawaniem poddawane są dodatkowo procesowi obróbki cieplnej . Docelowo otwór montażowy wkładki NF zostaje powiększony do Ø12 mm. Do właściwej obróbki wykańczającej elementu zastosowany będzie czop o średnicy 12 mm.
  • W przypadku detali, które nie będą poddawane obróbce cieplnej można od razu zastosować czop mocujący w wymiarze Ø12 mm .

Detailaufnahme der Spannzapfen H 1082, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt wurden.

Jednostka mocująca H 1080 oferuje możliwość mocowania bezkolizyjnego detali i ich obróbki ze wszystkich pięciu stron bez konturów zakłócających. Powtarzalność mocowania mieści się w zakresie µ, dzięki centrowaniu w punkcie zerowym.

H 20100 Płyta mocująca z siecią otworów 20 mm

Płyta mocująca H 20100 w połączeniu z jednostkami mocującymi H 1080 umożliwia dowolne mocowanie detali w siatce otworów 20 mm.

  • Jednorazowe pozycjonowanie płyty mocującej na stole maszyny za pomocą precyzyjnej krawędzi odniesienia
  • Umieszczenie i montaż jednostek mocujących H 1080 w siatce otworów 20 mm
  • Powtarzalne i niezawodne mocowanie obrabianych detali, wyposażonych w otwory pasowane z gwintem, w osadzonych na płycie jednostkach mocujących

Dzięki znacznej redukcji czynności ustawczych skraca się czas realizacji projektów, także programowanie jest znacznie uproszczone dzięki mocowaniu bez konturów zakłócających.

Aufspannplatte H 20100 mit Spannkörpern H 1080 – für ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen im 20-mm-Bohrungsraster.
H 1080 Jednostka mocująca z centrowaniem  Zdjęcie pojedyncze produktu
Jednostka mocująca z centrowaniem
H 20100 Płyta mocująca z siecią otworów 20 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta mocująca z siecią otworów 20 mm

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.