Meusburger rende la progettazione incredibilmente semplice

Meusburger, leader internazionale nella produzione di componenti normalizzati, ha ottimizzato completamente la sua offerta digitale per rendere i processi di progettazione ancora più efficienti per i propri clienti. Il portale Meusburger, con i suoi nuovi e intuitivi configuratori e assistenti, consente di risparmiare tempo e di lavorare in modo strutturato. Le nuove funzioni combinano i vantaggi già apprezzati con una guida utente notevolmente migliorata e una maggiore trasparenza.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Configurazione intuitiva: il configuratore per canali caldi

Il punto forte delle nuove funzioni è il configuratore per canali caldi, ora disponibile nel portale. Con pochi clic, gli utenti possono creare una soluzione personalizzata di canali caldi adatta alle proprie esigenze. Il configuratore offre la massima flessibilità grazie a diversi tipi di distributore e ad un’ampia scelta di ugelli a posizione variabile. L’interfaccia intuitiva guida l’utente in modo efficiente verso la soluzione ideale. I dati tecnici e i prezzi vengono mostrati in tempo reale, garantendo piena trasparenza e affidabilità della pianificazione. Un altro grande vantaggio è la visualizzazione in tempo reale del distributore a canale caldo, i cui dati 3D sono immediatamente disponibili per altre elaborazioni nell’area CAD del cliente. Inoltre, durante il processo di configurazione è possibile selezionare direttamente lo stampo e i componenti adatti, rendendo l´intera progettazione coerente e armonizzata.

Progettare è facile: nuovo configuratore di targhette

Il nuovo configuratore di targhette consente ai clienti di progettare la propria targhetta personalizzata in modo semplice e veloce. Grazie all’interfaccia migliorata, gli utenti sono guidati passo dopo passo nel processo di configurazione, in modo che le targhette di tipo E 19xx possano essere ordinate o richieste con ancora maggiore efficienza. Ogni targhetta può essere personalizzata con testi, loghi e simboli e le modifiche possono essere apportate facilmente in qualsiasi momento. I modelli possono essere salvati nelle liste articoli, consentendo un riutilizzo più rapido. La configurazione avviene interamente online nel portale, senza bisogno di software aggiuntivi. L’anteprima in tempo reale garantisce il massimo controllo e risparmio di tempo.

Il CAD-Tool di Meusburger: un partner eccellente

Il CAD-Tool di Meusburger offre una soluzione software di facile utilizzo per la progettazione. Si distingue per il facile accesso all’ampia libreria dei nostri normalizzati, per gli aggiornamenti regolari e per la compatibilità con diversi sistemi CAD. I modelli configurabili, compreso lo spazio di montaggio e gli assistenti integrati per i portastampi e i portastampi per tranciatura forniscono un supporto efficiente al progettista. Lo strumento può essere utilizzato anche offline, offrendo la massima flessibilità per il lavoro di progettazione.

Con queste ampie funzionalità, Meusburger sottolinea il suo impegno a fornire ai clienti strumenti che rendano i processi di progettazione più semplici, veloci e trasparenti: www.meusburger.com/progettisti.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.