Meusburger permet une conception avec une facilité déconcertante

Meusburger, le leader international de la fabrication d’éléments standards, a largement optimisé son offre numérique afin de rendre les processus de conception encore plus efficaces pour ses clients. Le Portail Meusburger, avec ses nouveaux configurateurs et assistants intuitifs, permet de gagner du temps et de structurer le travail. Les nouvelles fonctions combinent des avantages éprouvés avec une interface utilisateur et une transparence nettement améliorées.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Configuration intuitive : le configurateur de canaux chauds

Le point fort des nouveautés est le configurateur de canaux chauds, disponible dès maintenant sur le portail. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent, en quelques clics seulement, adapter leur solution canaux chauds à leur application de manière optimale. Le configurateur offre une flexibilité maximale grâce à différents types de blocs-chauds et à un grand choix de buses à position variable. L’interface utilisateur intuitive guide efficacement l’utilisateur vers la solution idéale. Les données techniques et les prix sont affichés en temps réel, ce qui garantit une transparence et une sécurité de planification complètes. Un autre grand avantage est la représentation en direct du bloc-chaud, dont les données 3D sont immédiatement disponibles pour un traitement ultérieur dans l’environnement CAD du client. De plus, les carcasses de moule et les composants adaptés peuvent être sélectionnés directement dans le processus de configuration, ce qui permet une conception harmonisée de bout en bout.

Conception facile : nouveau configurateur de plaques signalétiques

Le nouveau configurateur de plaques signalétiques permet aux clients de concevoir rapidement et facilement leur propre plaque signalétique. Grâce à l’interface utilisateur améliorée, les utilisateurs sont guidés pas à pas dans le configurateur, ce qui leur permet de commander ou de demander des plaques signalétiques de type E 19xx de manière encore plus efficace. Les plaques signalétiques peuvent être personnalisées selon des spécifications individuelles avec des textes, des logos et des symboles, et des modifications peuvent être apportées facilement à tout moment. Les modèles peuvent être enregistrés dans des nomenclatures, ce qui permet une réutilisation plus rapide. La conception se fait directement en ligne sur le portail, sans logiciel supplémentaire, et un aperçu en direct permet un contrôle maximal et un gain de temps.

L’outil CAD de Meusburger, un partenaire solide

De plus, l’outil CAD de Meusburger offre une solution logicielle conviviale pour la conception. Elle se caractérise par un accès facile à la vaste bibliothèque d’éléments standards de Meusburger, des mises à jour régulières et la compatibilité avec différents systèmes CAD. Des modèles configurables, y compris l’espace de montage, ainsi que des assistants intégrés pour les carcasses de moule et les blocs à colonnes aident efficacement le concepteur. L’outil peut également être utilisé hors ligne, ce qui offre un maximum de flexibilité dans le travail de projet.

Avec ces nouveautés complètes, Meusburger souligne son engagement à fournir à ses clients des outils qui rendent leurs processus de conception plus simples, plus rapides et plus transparents : www.meusburger.com/concepteurs.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.