Meusburger hace del diseño un proceso asombrosamente sencillo

El fabricante de elementos normalizados líder en el mercado internacional lleva su oferta digital al siguiente nivel para aumentar la eficiencia de los procesos de diseño. Su portal incorpora nuevos configuradores y asistentes intuitivos que ayudan a estructurar y agilizar cada paso. Las nuevas funciones combinan ventajas ya consolidadas, evidentes mejoras en la interfaz de usuario y una mayor transparencia.

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

Un práctico configurador para cámaras calientes

Entre las novedades de Meusburger, destaca el configurador para cámaras calientes, ya disponible en el portal. Esta herramienta ayuda a adaptar cada solución para cámaras calientes a la aplicación prevista en apenas unos clics. Su enorme versatilidad se debe a la diversidad de tipos de distribuidor y de boquillas con posiciones variables que ofrece. La intuitiva interfaz guía al usuario hasta la solución óptima, y le muestra los datos técnicos y los precios en tiempo real para mayor transparencia y fiabilidad a la hora de planificar. Otra gran ventaja es la visualización inmediata del distribuidor, cuyos modelos en 3D están disponibles desde el primer momento para su posterior procesamiento en el entorno CAD del cliente. Además, permite seleccionar directamente los correspondientes portamoldes y componentes desde la fase de configuración, a fin de coordinar todos los aspectos del proceso de diseño.

Simplificando el diseño: nuevo configurador de placas de identificación

El nuevo configurador permite al cliente crear placas de identificación a su medida de forma rápida y sencilla. La interfaz optimizada guía al usuario paso a paso, facilitando tanto el pedido como la solicitud de oferta de las placas de identificación de tipo E 19xx. Pueden personalizarse con texto, logotipos y símbolos según sus especificaciones y modificarse fácilmente en cualquier momento. Las plantillas se guardan en listas de materiales, de modo que están listas para volver a utilizarse. El diseño se lleva a cabo directamente en el portal de Meusburger, sin necesidad de software adicional, y la vista previa en tiempo real garantiza un control absoluto y ahorra tiempo.

La herramienta CAD de Meusburger como aliada

Se trata de una solución de software para el diseño técnico muy fácil de usar. Proporciona acceso directo a la biblioteca de elementos normalizados de Meusburger, actualizaciones periódicas y compatibilidad con distintos sistemas CAD. Los modelos configurables incluyen el espacio de montaje y los asistentes integrados para portamoldes y portamatrices son de gran ayuda para el diseñador. Además, puede utilizarse sin conexión para mayor flexibilidad en los proyectos.

Con todas estas innovaciones, Meusburger reafirma su compromiso de facilitar herramientas que simplifiquen, agilicen y favorezcan la transparencia de los procesos de diseño: www.meusburger.com/diseno.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.