Meusburger macht die Konstruktion verblüffend einfach

Meusburger, der international führende Hersteller von Normalien, hat sein digitales Angebot umfassend optimiert, um die Konstruktionsprozesse für seine Kunden noch effizienter zu gestalten. Das Meusburger Portal mit seinen neuen, intuitiven Konfiguratoren und Assistenten ermöglicht zeitsparendes und strukturiertes Arbeiten. Die neuen Funktionen kombinieren bewährte Vorteile mit einer deutlich verbesserten Benutzerführung und Transparenz.

Intuitives Konfigurieren: Der Heißkanal-Konfigurator

Das Highlight der Neuerungen ist der Heißkanal-Konfigurator, der ab sofort im Portal zur Verfügung steht. Mit ihm können Anwender in nur wenigen Klicks ihre individuelle Heißkanallösung optimal auf ihre Anwendung abstimmen. Der Konfigurator bietet maximale Flexibilität dank verschiedener Verteilertypen und einer großen Auswahl an Düsen mit variablen Positionen. Die intuitive Benutzeroberfläche führt den Nutzer effizient zur idealen Lösung. Dabei werden die technischen Daten und Preise in Echtzeit angezeigt, was volle Transparenz und Planungssicherheit gewährleistet. Ein weiterer großer Vorteil ist die Live-Darstellung des Heißkanalverteilers, dessen 3D-Daten sofort für die Weiterverarbeitung in der CAD-Umgebung des Kunden bereitstehen. Zudem können passende Formaufbauten und Einbauteile direkt im Konfigurationsprozess ausgewählt werden, was eine durchgängig abgestimmte Konstruktion ermöglicht.

Gestalten leicht gemacht: Neuer Typenschild-Konfigurator

Der neue Typenschild-Konfigurator erlaubt es Kunden, ihr individuelles Typenschild schnell und unkompliziert zu gestalten. Mit der verbesserten Benutzeroberfläche werden Nutzer Schritt für Schritt durch den Konfigurator geführt, sodass Typenschilder des Typs E 19xx noch effizienter bestellt oder angefragt werden können. Die Typenschilder lassen sich individuell nach den eigenen Vorgaben mit Texten, Logos und Symbolen gestalten, wobei Änderungen jederzeit einfach vorgenommen werden können. Vorlagen können in Stücklisten gespeichert werden, was eine schnellere Wiederverwendung ermöglicht. Die Gestaltung erfolgt direkt online im Portal, ohne zusätzliche Software, und eine Vorschau in Echtzeit sorgt für maximale Kontrolle und Zeitersparnis.

Das Meusburger CAD-Tool als starker Partner

Obendrauf bietet das Meusburger CAD-Tool eine benutzerfreundliche Softwarelösung für die Konstruktion. Sie zeichnet sich durch den einfachen Zugriff auf die umfassende Normteilbibliothek von Meusburger, regelmäßige Updates und die Kompatibilität mit verschiedenen CAD-Systemen aus. Konfigurierbare Modelle, inklusive Einbauraum, sowie integrierte Assistenten für Formaufbauten und Stanzgestelle unterstützen den Konstrukteur effizient. Das Tool kann auch offline genutzt werden, was maximale Flexibilität bei der Projektarbeit bietet.

Durch diese umfassenden Neuerungen unterstreicht Meusburger sein Engagement, seinen Kunden Werkzeuge an die Hand zu geben, die ihre Konstruktionsprozesse einfacher, schneller und transparenter machen: www.meusburger.com/konstruktion.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.