Interruttori di fine corsa meccanici

4 Prodotto/i trovato/i
4 Prodotto/i trovato/i
E 6524 Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
2 Articolo/i
E 65241 Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
1 Articolo/i
E 6525 Interruttore di fine corsa con terminale a rotella
Interruttore di fine corsa con terminale a rotella
3 Articolo/i
E 6526 Interruttore di fine corsa con terminale a cupolla
Interruttore di fine corsa con terminale a cupolla
3 Articolo/i
Vengono visualizzati 4 di 4 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.