商品 4

ADP
t
l3
类型
b3
t3
b4
l4
b6
d6
R1
E 1082/16 x 31
16
31
1
24
-
10
11
17
M 6
7
E 1082/20 x 41
20
41
1
26
-
12
15
19
M 6
9.5
E 1082/27 x 51
27
51
2
28
13
14
15
21
M 6
7
E 1082/36 x 64
36
64
2
35
17
17
24
26
M 8
9.5

详情

Product description

  • t max. = 300 °C

Material

  • 1.2363 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。