Articol 1

ADP
n [min-1]
d1
lk [m]
Putere [W]
Gr. [g]
GESU 2310/35/ 3
1000 - 35000
3
1.5
260
200

Detalii

Descriere produs

  • Piesă de schimb pentru GESU 1300
  • Sistem de prindere rapidă
  • Se folosește doar pentru seria UF-0103

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESU 2310/35/ 3 Piesă de mână micromotor GESU 1300 Cadru produs

GESU 2310/35/ 3

Piesă de mână micromotor GESU 1300

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.