Artikel 1

ADP
n [min-1]
d1
lk [m]
Effekt [W]
Vikt [g]
GESU 2310/35/ 3
1000 - 35000
3
1.5
260
200

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Ersättningsartikel för GESU 1300
  • Snabbspännsystem
  • Kan endast användas för UF-0103-serien

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESU 2310/35/ 3 Mikromotor-handstycke för GESU 1300 Enskild produktbild

GESU 2310/35/ 3

Mikromotor-handstycke för GESU 1300

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.