Артикул 1

ADP
n [min-1]
d1
lk [m]
Мощност [W]
тегло [g]
GESU 2310/35/ 3
1000 - 35000
3
1.5
260
200

Детайли

Описание на продукта

  • Резервна част за GESU 1300
  • Система за бързо затягане
  • Приложим само при серия UF-0103

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESU 2310/35/ 3 Накрайник за микромотор за GESU 1300 Единично изображение на продукта

GESU 2310/35/ 3

Накрайник за микромотор за GESU 1300

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.