Articolo 2

ADP
Serie
Materiale
d6
l
T
Coppia di serraggio [Nm]
EH 4706/27/S
27
S
11.5
22.0
V 34412/1/4/12
22
EH 4706/37/S
37
S
18.5
24.5
V 34412/1/2/19
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.