Položek 2

ADP
Pól
Typ
Provedení
b
l
s
b1
E 2744/16QB
16
B
Q
45
96.1
17.6
57
E 2744/24QB
24
B
Q
45
122.6
17.6
57

Podrobnosti

Popis produktu

  • IP 65

Materiál

  • PC-GF
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.