Articolo 2

ADP
b
Tipo
h
b1
h1
Contenuto del set
HER 6115/55/Set-1
55
Set-1
95.8
55
91.3
  • Morsa a pendolo ruotabile
  • Ganascia 33-66
  • Perno di staffaggio WEDM
  • Cacciavite T30
HER 6115/55/Set-2
55
Set-2
95.8
55
91.3
  • Morsa a pendolo ruotabile
  • Ganascia 0-33
  • Ganascia 33-66
  • Ganascia 66-100
  • Perno di staffaggio WEDM
  • Cacciavite T30

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Regolazione del pezzo in 3 assi
  • Campo di serraggio possibile 0-100mm
  • Regolazione dell’angolo a 360°

Materiale

  • Resistente alla corrosione / temprato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.