Articol 2

ADP
b
Tip
h
b1
h1
Conținut set
HER 6115/55/Set-1
55
Set-1
95.8
55
91.3
  • Menghină cu pendul rotativ
  • Fălci prindere 33-66
  • Cep fixare WEDM
  • Șurubelniță T30
HER 6115/55/Set-2
55
Set-2
95.8
55
91.3
  • Menghină rotativă cu pendul
  • Fălci prindere 0-33
  • Fălci prindere 33-66
  • Fălci prindere 66-100
  • Cep fixare WEDM
  • Șurubelniță T30

Detalii

Descriere produs

  • Reglarea piesei pe trei axe
  • Interval de tensionare posibil 0-100mm
  • Setarea unghiului la 360°

Material

  • rezistent la rugină/călit
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.