商品 1

ADP
l
b
h
GESM 15003/100
100
40
45

详情

Product description

  • For carrying the M-Line micro motor handpieces on the control unit
  • Magnetic holder for easy attachment to the battery control unit
  • Compatible with the GESM 1500 control unit for M-Line micro motor

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESM 15003/100 用于GESM 1500手柄套筒 产品单个图像

GESM 15003/100

用于GESM 1500手柄套筒

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应